เผยแพร่สินค้าของคุณ
MODULAR 2.0 Railing GLASS
MODULAR 2.0 Railing GLASS
MODULAR 2.0 Railing GLASS
MODULAR 2.0 Railing GLASS
MODULAR 2.0 Railing GLASS
MODULAR 2.0 Railing GLASS
MODULAR 2.0 Railing GLASS
MODULAR 2.0 Railing GLASS
MODULAR 2.0 Railing GLASS
    eibho

    MODULAR 2.0 Railing GLASS

    Lightweight and resistant structure that integrates glass and aluminum into a functional, aesthetic, and industrialization-ready assembly.

    The MODULAR 2.0 line in its glass version offers a floor or front installation solution that combines transparency, structural strength, and professional finishes. Its modular nature allows for efficient manufacturing and adaptability to demanding architectural projects.

    Options: Modular Glass SP, FS, and FS UP

    สเปคสินค้า
    • Resistance according to use:

      • 2.0 kN/m – reinforced loads
      • Safety test on 2.0 kN/m → 3.0 kN/m

      Available thicknesses:

      • 55.2 (SP/FS UP) or 66.2 (FS)

      Complies with CTE regulations – zones: A1, A2, B, C1, C2, C3, C4, D1, D2, E, F, G1, G2

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.MODULAR-2-0-GLASS
    • Product familyMODULAR 2.0 EIBHO by Aluvetro
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์GLASS
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2026-01-12
    • หมายเลขฉบับ1
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAluminium
    • วัสดุรองGlass
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectการก่อสร้าง - ราวบันได
    • IFC classificationRailing
    • Uniclass 2015 CodePr_25_30_36_03
    • Uniclass 2015 DescriptionAluminium handrails
    • CSI MasterFormat 2014 Code05 52 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleMetal Railings
    • OmniClass Number23-17 25 11 11 17
    • OmniClass TitleRailing

    พื้นที่การขาย

    เอเชีย อเมริกาเหนือ อเมริกาใต้ ยุโรป แอฟริกา
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
    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (71)
    4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (7)
    4.1 จาก 5 ดาว 4.1 (9)
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (25)