เผยแพร่สินค้าของคุณ
MODULAR 2.0 Railing PANEL
MODULAR 2.0 Railing PANEL
MODULAR 2.0 Railing PANEL
MODULAR 2.0 Railing PANEL
MODULAR 2.0 Railing PANEL
    eibho

    MODULAR 2.0 Railing PANEL

    Enveloping composition with aluminum panel and stylish frame. Privacy, resistance, and high level of customization.

    The MODULAR 2.0 version with panel incorporates a metal exterior cladding that provides a compact, uniform, and contemporary look. Its modular construction allows you to work with independent pieces that can be pre-assembled and adjusted on site according to each need.


    Options: Modular Sheet Metal SP, FS, and FS UP


    สเปคสินค้า
    • Resistance according to use:

      • 2.0 kN/m – reinforced loads
      • Safety test on 2.0 kN/m → 3.0 kN/m


        Complies with CTE regulations – zones: A1, A2, B, C1, C2, C3, C4, D1, D2, E, F, G1, G2

      สเปคสินค้าด้านเทคนิค
      • Unique ref.MODULAR-2-0-PANEL
      • Product familyMODULAR 2.0 EIBHO by Aluvetro
      • กลุ่มผลิตภัณฑ์PANEL
      • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
      • วันที่เผยเเพร่2026-01-26
      • หมายเลขฉบับ1
      ลิงค์
      สิ่งที่เกี่ยวข้อง
      • วัสดุหลักAluminium
      • วัสดุรองGlass
      การจำแนกประเภท
      • หมวดหมู่ BIMobjectการก่อสร้าง - ราวบันได
      • IFC classificationRailing
      • Uniclass 2015 CodePr_25_30_36_03
      • Uniclass 2015 DescriptionAluminium handrails
      • CSI MasterFormat 2014 Code05 52 00
      • CSI MasterFormat 2014 TitleMetal Railings
      • OmniClass Number23-17 25 11 11 17
      • OmniClass TitleRailing

      พื้นที่การขาย

      เอเชีย อเมริกาเหนือ อเมริกาใต้ ยุโรป แอฟริกา
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
      4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (71)
      4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (7)
      4.1 จาก 5 ดาว 4.1 (9)
      4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (25)