เผยแพร่สินค้าของคุณ
MODULAR 2.0 Railing SOLAR PHOTOVOLTAIC
MODULAR 2.0 Railing SOLAR PHOTOVOLTAIC
MODULAR 2.0 Railing SOLAR PHOTOVOLTAIC
MODULAR 2.0 Railing SOLAR PHOTOVOLTAIC
MODULAR 2.0 Railing SOLAR PHOTOVOLTAIC
MODULAR 2.0 Railing SOLAR PHOTOVOLTAIC
MODULAR 2.0 Railing SOLAR PHOTOVOLTAIC
MODULAR 2.0 Railing SOLAR PHOTOVOLTAIC
MODULAR 2.0 Railing SOLAR PHOTOVOLTAIC
    eibho

    MODULAR 2.0 Railing SOLAR PHOTOVOLTAIC

    Modular solution that integrates photovoltaic technology into a stylish structure. Productive enclosure with design, efficiency, and exclusive access.

    MODULAR 2.0 – Solar Photovoltaic turns the enclosure into a source of energy. Through a glazed module with an externally incorporated solar cell, this solution provides electricity generation, updated aesthetics, and maximum functionality.

    Designed for SP, FS, and FS UP, it is compatible with architectural environments that prioritize energy efficiency, visual integration, and industrialized execution.

    สเปคสินค้า
    • Optimised photovoltaic integration InFlex technology.

      Possibility of manufacturing modules up to 1300 mm wide and 1365 mm high, adapting to the module dimensions according to the design.

      Energy production per module: Pmax: 195–210 W / module, estimated values for a 1335 mm x 795 mm module.

      Active occupation: 88% of usable surface area / according to design.

      55.2 or 66.2 glass panel or 2 mm sheet metal.

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.MODULAR-2-0-SOLAR-PHOTOVOLTAIC
    • Product familyMODULAR 2.0 EIBHO by Aluvetro
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์SOLAR PHOTOVOLTAIC
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2026-03-24
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAluminium
    • วัสดุรองGlass
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectการก่อสร้าง - ราวบันได
    • IFC classificationRailing
    • Uniclass 2015 CodePr_25_30_36_03
    • Uniclass 2015 DescriptionAluminium handrails
    • CSI MasterFormat 2014 Code05 52 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleMetal Railings
    • OmniClass Number23-17 25 11 11 17
    • OmniClass TitleRailing

    พื้นที่การขาย

    เอเชีย อเมริกาเหนือ อเมริกาใต้ ยุโรป แอฟริกา
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
    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (71)
    4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (7)
    4.1 จาก 5 ดาว 4.1 (9)
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (25)