เผยแพร่สินค้าของคุณ
Day  Armchair high
Day  Armchair high
Day  Armchair high
Day  Armchair high
Day  Armchair high
Day  Armchair high
    Ekdahls Möbler

    Day Armchair high

    Day, designed by Tom Stepp, is a timeless armchair with a high back that is continuously adjustable. 

    It has a comfortable seat height and firm armrests, which means you can sit long and well. 

    You can also get up easily. 

    The armchair can be combined nicely with the Day footstool.

    สเปคสินค้า
    • Armchair with a high back that is continuously adjustable.

      Material: Frame in Swedish solid birch with upholstered seat and back including neck pillow. Stopping cold foam. Removable fabric on seat and neck pillow as standard.

      Surface treatment: Water-based varnish. Clear lacquer, light matt lacquer or one of our standard colors white, black or grey. Any color is offered for an additional charge. Special bets can be offered according to submitted samples.

      Options: Hospital tissue in place. Fixed upholstery in leather or artificial leather. Removable fabric in the back. Fixed back without adjustment.

      Height111 cm
      Width61 cm
      Depth87 cm
      Seat height47 cm
      Seat depth50 cm
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Day-fatolj-hog
    • Product familyFurniture
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Armchair
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2024-05-22
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักBirch
    • ออกเเบบโดยสวีเดน
    • ผลิตโดยสวีเดน
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - เก้าอี้นวม
    • IFC classificationFurniture
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
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (141)
    4.9 จาก 5 ดาว 4.9 (9)
    4.9 จาก 5 ดาว 4.9 (24)
    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (21)