เผยแพร่สินค้าของคุณ
MIT 510-Heat Exchanger
Ekin Endustriyel

MIT 510-Heat Exchanger

Plate Heat Exchangers are types of equipments, which facilitate heat transfer between two fluids, with high efficiency. It basically operates by passing fluids through the gaps between corrugated metal plates, which placed side by side. Their surfaces are often designed in special designs & shapes, which optimize the heat transfer.

As Turkey's first plate heat exchanger manufacturer, we have been offering these efficient and effective heat transfer equipment, to our valuable customers under our MIT brand, for almost20years.

Plate heat exchangers are devices used for heat transfer, known for their high efficiency and space-saving capabilities. These exchangers allow heat exchange between two different fluids, equipped with a series of thin metal plates arranged parallel to each other, creating narrow channels in between. This structure maximizes the heat transfer area while minimizing the overall volume of the device. Plate heat exchangers are generally made from materials with high thermal conductivity, such as stainless steel.

สเปคสินค้า
  • Pressure vessel codes: PED (2014/68/EU)

    Max Flow Rate: 49,48 m³/h

    Liquid capacity between two plates: 0,46 m³

    Plate Heat Transfer Surface: 0,09 m²

    Body Materials: ST 52 / AISI 304 / AISI 316

    Heat Transfer Plate Materials: AISI 304 / AISI 316L / Titanium / Alloy C276 / Alloy C2000

    Gasket: EPDM/NBR/VITON

    Connection Type: Flanged / Thread

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.ekin-endustriyel-mit-510-heat-exchanger
  • Product familyHeat Exchanger
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Gasketed Plate Heat Exchangers
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2024-12-12
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)690
  • กว้าง (มิลลิเมตร)425
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักCarbon Steel
  • วัสดุรองStainless steel
  • ออกเเบบโดยตุรกี
  • ผลิตโดยตุรกี
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectงานระบบ (HVAC) - เครื่ื่องแลกเปลี่ยนความร้อน
  • IFC classificationHeat Exchanger
  • รหัส ETIMEG015220
  • ชื่อ ETIMHeat exchangers
  • Uniclass 2015 CodePr_60_60_38_62
  • Uniclass 2015 DescriptionPlate heat exchangers
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 57 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleHeat Exchangers for HVAC
  • OmniClass Number23-27 23 13
  • OmniClass TitlePlate and Frame Heat Exchangers

พื้นที่การขาย

ยุโรป เอเชีย อเมริกาเหนือ แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย