เผยแพร่สินค้าของคุณ
MIT MB-08W - Brazed Heat Exchanger
Ekin Endustriyel

MIT MB-08W - Brazed Heat Exchanger

In applications where tightness is crucial and/or very high temperatures are involved, MIT Brazed Heat Exchangers are used instead of classic gasketed exchangers. Brazed exchangers are utilized as evaporators and condensers in cooling units, and as instantaneous heaters in heating applications.

สเปคสินค้า
  • Pressure vessel codes: PED (2014/68/EU)

    Plate Material: 304/316L

    Plate Thickness: 0.35 mm

    Operating Temperature: 30/45

    Design Pressure: 30/45 (bar)

    Test Pressure: 52/78 (bar)

    Heat Trasnfer Area Per Plate: 0.026 m²

    Connection Type: Flanged / Thread / Welded

    Sealing Material: Copper

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.mit-mb-08w-brazed-heat-exchanger
  • Product familyHeat Exchanger
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Brazed Heat Exchanger
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2025-04-29
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)526
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักStainless steel 316
  • วัสดุรองStainless steel 304
  • ออกเเบบโดยตุรกี
  • ผลิตโดยตุรกี
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectงานระบบ (HVAC) - เครื่ื่องแลกเปลี่ยนความร้อน
  • IFC classificationHeat Exchanger
  • รหัส ETIMEG015220
  • ชื่อ ETIMHeat exchangers