เผยแพร่สินค้าของคุณ
Sliding Window Patio HS Wood/Alu
Sliding Window Patio HS Wood/Alu
Sliding Window Patio HS Wood/Alu
Sliding Window Patio HS Wood/Alu
Sliding Window Patio HS Wood/Alu
    Ekstrands Dörrar & Fönster

    Sliding Window Patio HS Wood/Alu

    HS Wood/Alu has a traditional design where the arch and fixed frame line up, fittings and construction allow for extra large dimensions. Low threshold is standard and it is completely maintenance-free. The fitting is easy to maneuver. Our Patio HS sliding window can be combined with fixed parts that line the top and bottom edges.

    สเปคสินค้า
    • HS Wood/Alu is available in wood or wood/aluminum with external aluminum cladding with a modern profile.
      Choose between 16 different standard colors for the aluminum. Also available in several different exclusive aluminum claddings with e.g. matt structure or in anodized design.

      HS Wood/Alu: U-value from 0.82 W/(m²K)

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.sliding-window-patio-hs-wood-alu
    • Product familySliding Windows
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Patio HS Wood-Alu
    • ประเภทงานโชว์ (Model)
    • วันที่เผยเเพร่2024-09-25
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักWood
    • วัสดุรองAluminium
    • ออกเเบบโดยสวีเดน
    • ผลิตโดยสวีเดน
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectหน้าต่าง - บานเลื่อน

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป
    เดนมาร์ก
    นอร์เวย์
    ฟินแลนด์
    เยอรมนี
    สวีเดน

    สินค้าใกล้เคียง

    4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (11)
    4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (14)
    4.0 จาก 5 ดาว 4.0 (9)
    4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (10)
    4.0 จาก 5 ดาว 4.0 (5)