เผยแพร่สินค้าของคุณ
Elevate Glider Window
Elevate Glider Window
Elevate Glider Window
    Marvin

    Elevate Glider Window

    4.0 จาก 5 ดาว4.0(5 รีวิว)

    Designed for simplicity and strength, the Elevate Glider window is optimized for smooth horizontal movement and easy cleaning with operable panels that tilt inward for access from the indoors.  When there’s limited room for a swinging sash in casement or awning style, the Elevate Glider window is an ideal, space-saving option.  For maximum daylight, choose a triple sash configuration with a center picture window, and enjoy the best of durability and style with strong fiberglass exteriors and a warm, stain-able wood interior.

    Features:  Available in sizes as large as 8 feet wide and 5 feet high;  Low-profile locking mechanism for smooth operation;  Operable panel tilts in for easy cleaning of both sides of glass from indoors.

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.marvin-gwu
    • Product familyElevate
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Windows
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2019-08-07
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectหน้าต่าง - บานเลื่อน

    พื้นที่การขาย

    อเมริกาเหนือ โอเชียเนีย ยุโรป เอเชีย
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
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (19)
    5.0 จาก 5 ดาว 5.0 (8)
    4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (10)
    3.9 จาก 5 ดาว 3.9 (9)