เผยแพร่สินค้าของคุณ
CHS1716LRSC Elkay Stainless Steel 16-3/4" x 15-1/2" x 13" Single Bowl Wall Hung Handwash Sink Kit w/Side Splashes
CHS1716LRSC Elkay Stainless Steel 16-3/4" x 15-1/2" x 13" Single Bowl Wall Hung Handwash Sink Kit w/Side Splashes
    Elkay

    CHS1716LRSC Elkay Stainless Steel 16-3/4" x 15-1/2" x 13" Single Bowl Wall Hung Handwash Sink Kit w/Side Splashes

    Stainless Steel 16-3/4" x 15-1/2" x 13" Single Bowl Wall Hung Handwash Sink Kit w/Side Splashes. Sink is manufactured from 20 gauge 304 Stainless Steel with a Buffed Satin finish, Center drain placement.

    Compliance:

    ASME A112.19.3/CSA B45.4
    NSF 2
    ASME A112.18.1/CSA B125.1
    CEC
    NSF 372 (lead free)
    NSF 61 (Q≤1)
    ASME A112.18.2/CSA B125.2

    Features:

    • Type 304 stainless steel basin.
    • 1-3/4"-radius coved corners.
    • 7"-high, full-length backsplash with 45 degree-angle sloped top.
    • Exposed surfaces have a brushed finish.
    • 2" drain opening.
    • Easy to clean and sanitize.
    • Furnished with hanger and integral stainless steel support brackets.
    • Kit includes CHS1716 sink, LK940GN04L2H faucet, LK8 drain fitting and LK500 P-trap; conveniently packaged together to save you time.
    สเปคสินค้า
    • Keywords: stainless steel hand wash sink, Single Bowl Wall Hung Handwash Sink, Buffed Satin, Handwash Sink Kit, P-Trap with Cleanout Plug, Drain Fitting, Gooseneck Spout, Lever
      Handles, Offset Inlets, Body Grid Strainer, Tailpiece, Hand Wash-Up Sink, Wall Mount, 2 Hole, Dual Handle, Stainless Steel, Hand Sink

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.CHS1716LRSC
    • Product familyCIS
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Handwash & Lavatory
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2022-08-19
    • หมายเลขฉบับ2
    • สูง (นิ้ว)13
    • กว้าง (นิ้ว)15.5
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักStainless steel
    • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectห้องครัว - อ่างล้างจาน