เผยแพร่สินค้าของคุณ
1C18X18-L-18X Dependabilt™ Stainless Steel 38-1/2" x 23-13/16" x 44-3/4" 16 Gauge One Compartment Sink w/ 18" Left Drainboard and Stainless Steel Legs
1C18X18-L-18X Dependabilt™ Stainless Steel 38-1/2" x 23-13/16" x 44-3/4" 16 Gauge One Compartment Sink w/ 18" Left Drainboard and Stainless Steel Legs
    Elkay

    1C18X18-L-18X Dependabilt™ Stainless Steel 38-1/2" x 23-13/16" x 44-3/4" 16 Gauge One Compartment Sink w/ 18" Left Drainboard and Stainless Steel Legs

    Dependabilt™ Stainless Steel 38-1/2" x 23-13/16" x 44-3/4" 16 Gauge One Compartment Sink w/ 18" Left Drainboard and Stainless
    Steel Legs. Sink is manufactured from 16 gauge 300 series Stainless Steel with a #4 Finish , Center drain placement.

    Compliance:

    • ASME A112.19.3/CSA B45.4
    • NSF 2
    • Accessory: ASME A112.18.2/CSA B125.2

    Features:

    • High-quality, 16-gauge, Type 300 Series stainless steel
    • 12" deep bowls with 3/4" coved corners
    • One set of 8" on-center faucet holes
    • 10" backsplash with tile ledge for easy installation
    • Includes stainless steel legs and adjustable bullet feet
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.1C18X18-L-18X
    • Product familyCIS
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Dependabilt
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2026-01-14
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (นิ้ว)44.75
    • กว้าง (นิ้ว)23.81
    • ความลึก (นิ้ว)38.5
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักStainless steel
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    • น้ำหนัก95
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectห้องครัว - อ่างล้างจาน