เผยแพร่สินค้าของคุณ
CHS17161 Elkay Stainless Steel 16-3/4" x 15-1/2" x 13" 1-Hole Single Bowl Wall Hung Handwash Sink
CHS17161 Elkay Stainless Steel 16-3/4" x 15-1/2" x 13" 1-Hole Single Bowl Wall Hung Handwash Sink
CHS17161 Elkay Stainless Steel 16-3/4" x 15-1/2" x 13" 1-Hole Single Bowl Wall Hung Handwash Sink
    Elkay

    CHS17161 Elkay Stainless Steel 16-3/4" x 15-1/2" x 13" 1-Hole Single Bowl Wall Hung Handwash Sink

    4.8 จาก 5 ดาว4.8(6 รีวิว)

    Elkay CHS17161 Stainless Steel 16-3/4" x 15-1/2" x 13" Single Bowl Wall Hung Handwash Sink. Sink is manufactured from 20 gauge 304 Stainless Steel with a Buffed Satin finish, Center drain placement.

    Compliance:

    • ASME A112.19.3
    • CSA B45.4
    • NSF 2

    Features:

    • Type 304 stainless steel basin. 1-3/4"-radius coved corners.
    • 7"-high, full-length backsplash with 45 degree-angle sloped top.
    • Exposed surfaces have a brushed finish. 2" drain opening.
    • Easy to clean and sanitize.
    • Furnished with hanger and integral stainless steel support brackets.
    สเปคสินค้า
    • Keywords: Single Bowl Wall Hung Handwash Sink, handwashing sink, portable sink, portable hand washing station, stainless steel handwash sink, wall mount sink, wall mounted sink, wall mount bathroom sink, wall mounted bathroom sink, wall mount kitchen sink faucet, wall mount utility sink, small wall mount sink

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.CHS17161
    • Product familyCIS
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Handwash & Lavatory
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2022-08-19
    • หมายเลขฉบับ2
    • สูง (นิ้ว)14
    • กว้าง (นิ้ว)15.5
    • ความลึก (นิ้ว)17
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักStainless steel
    • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
    • น้ำหนัก178
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectห้องครัว - อ่างล้างจาน
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 42 16.16
    • CSI MasterFormat 2014 TitleCommercial Sinks