เผยแพร่สินค้าของคุณ
CHS17162 Elkay Stainless Steel 16-3/4" x 15-1/2" x 13" 2-Hole Single Bowl Wall Hung Handwash Sink
Elkay

CHS17162 Elkay Stainless Steel 16-3/4" x 15-1/2" x 13" 2-Hole Single Bowl Wall Hung Handwash Sink

CHS17162 Stainless Steel 16-3/4" x 15-1/2" x 13" Single Bowl Wall Hung Handwash Sink. Sink is manufactured from 20 gauge 304 Stainless Steel with a Buffed Satin finish, Center drain placement.

Compliance:

  • ASME A112.19.3
  • CSA B45.4
  • NSF 2

Features:

  • Type 304 stainless steel basin.
  • 1-3/4"-radius coved corners.
  • 7"-high, full-length backsplash with 45 degree-angle sloped top.
  • Exposed surfaces have a brushed finish.
  • 2" drain opening.
  • Easy to clean and sanitize.
  • Furnished with hanger and integral stainless steel support brackets.
สเปคสินค้า
  • Keywords: hand sink, commercial hand sink, commercial hand wash sink, small commercial hand wash sink, kitchen hand sink, stainless steel hand sink, commercial hand sink faucet, stainless hand wash basin, wall mounted hand wash sink, hand wash sink faucet, stainless wall mount sink, wall hung stainless steel sink, movable sink

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.CHS17162
  • Product familyCIS
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Handwash & Lavatory
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2022-08-19
  • หมายเลขฉบับ2
  • สูง (นิ้ว)13
  • กว้าง (นิ้ว)15.5
  • ความลึก (นิ้ว)16.75
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักStainless steel
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
  • น้ำหนัก20
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectห้องครัว - อ่างล้างจาน
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 42 16.16
  • CSI MasterFormat 2014 TitleCommercial Sinks