เผยแพร่สินค้าของคุณ
CHS1716LRSSACC Elkay Stainless Steel 16-3/4" x 15-1/2" x 13" Single Bowl Wall Hung Handwash Sink + Side Splashes w/Faucet + Drain + P-trap
CHS1716LRSSACC Elkay Stainless Steel 16-3/4" x 15-1/2" x 13" Single Bowl Wall Hung Handwash Sink + Side Splashes w/Faucet + Drain + P-trap
CHS1716LRSSACC Elkay Stainless Steel 16-3/4" x 15-1/2" x 13" Single Bowl Wall Hung Handwash Sink + Side Splashes w/Faucet + Drain + P-trap
    Elkay

    CHS1716LRSSACC Elkay Stainless Steel 16-3/4" x 15-1/2" x 13" Single Bowl Wall Hung Handwash Sink + Side Splashes w/Faucet + Drain + P-trap

    Stainless Steel 16-3/4" x 15-1/2" x 13" Single Bowl Wall Hung Handwash Sink + Side Splashes w/Faucet + Drain + P-trap. Sink is manufactured from 20 gauge 304 Stainless Steel with a Buffed Satin finish, Center drain placement.

    Compliance:

    • MassachusettsMAapproved
    • ASME A112.19.3, ASME A112.18.1, ASME A112.18.2
    • NSFStandard61
    • NSFStandard372
    • CSA B45.4, CSA B125.1, CSA B125.2
    • cUPC
    • IPC listed
    • NPCC listed
    • CEC listed

    Features:

    • Type 304 stainless steel basin.
    • 1-3/4" radius coved corners.
    • 7" high, full-length backsplash with 45-degree angle sloped top.
    • Exposed surfaces have a brushed finish.
    • 2" drain opening.
    • Easy to clean and sanitize.
    • Furnished with hanger and integral stainless steel support brackets.
    • KIT INCLUDES: CHS1716 sink, one each LKB722C AC/battery-powered sensor faucet, LK8 drain fitting, and LK500 P-trap.
    สเปคสินค้า
    • Keywords: Hand sink, Wash sink, lead reduction, reduces lead, lead removal, reduce lead, lead free, no lead, low lead, leadfree, NSF372, NSF 372, NSF, Lead

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.CHS1716LRSSACC
    • Product familyCIS
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Handwash & Lavatory
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2022-08-19
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (นิ้ว)13
    • กว้าง (นิ้ว)15.5
    • ความลึก (นิ้ว)16.75
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักStainless steel
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    • น้ำหนัก27.34
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectห้องครัว - อ่างล้างจาน