เผยแพร่สินค้าของคุณ
D233224 Dayton® Stainless Steel 33" x 22" x 6-9/16" Equal Double Bowl Drop-in Sink
D233224 Dayton® Stainless Steel 33" x 22" x 6-9/16" Equal Double Bowl Drop-in Sink
D233224 Dayton® Stainless Steel 33" x 22" x 6-9/16" Equal Double Bowl Drop-in Sink
D233224 Dayton® Stainless Steel 33" x 22" x 6-9/16" Equal Double Bowl Drop-in Sink
    Elkay

    D233224 Dayton® Stainless Steel 33" x 22" x 6-9/16" Equal Double Bowl Drop-in Sink

    Dayton® Stainless Steel 33" x 22" x 6-9/16" Equal Double Bowl Drop-in Sink. Sink is manufactured from 22 gauge 300 series Stainless Steel with a Satin finish, Center drain placement, and Bottom only pads.Compliance:&&Massachusetts MA approved&&ASME A112.19.3&&&&&&&&&&CSA B45.4&&cUPC listed&&cUPC listed&&&&IPC Listed&&NPCC Listed&&Features:ADA COMPLIANT: Product is ADA compliant when properly installed&&22-GAUGE STAINLESS STEEL: Commercial grade 22-gauge thickness and 300 Series stainless steel for everyday use&&DROP-IN INSTALLATION: Sink is installed above the countertop, an ideal choice if you are not replacing the counter; has a beautifully finished rim&&300 SERIES STAINLESS STEEL: Sturdy design is crafted to meet the demands of everyday use&&QUIET: Sound-deadening pad(s) minimizes sound and vibration for a quieter time at the sink&&U-CHANNEL INSTALLATION: Mounting clips placed inside the channel before installation means less time under the sink for an easier install&&DRAIN OPENING: Sink drain opening measures 3-1/2"&&N/A&&&&&&
    สเปคสินค้า
    • keywords: DAYTON, 3322, 33x22, 33 x 22, ADA
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.D233224
    • Product familySINK
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Dayton
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2022-08-19
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (นิ้ว)6.56
    • กว้าง (นิ้ว)22
    • ความลึก (นิ้ว)33
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักStainless steel
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    • น้ำหนัก8.5
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectห้องครัว - อ่างล้างจาน