เผยแพร่สินค้าของคุณ
DSBS130UVPC Elkay® Water Dispenser Filtered Refrigerated 1.5 GPH Stainless Steel
DSBS130UVPC Elkay® Water Dispenser Filtered Refrigerated 1.5 GPH Stainless Steel
DSBS130UVPC Elkay® Water Dispenser Filtered Refrigerated 1.5 GPH Stainless Steel
    Elkay

    DSBS130UVPC Elkay® Water Dispenser Filtered Refrigerated 1.5 GPH Stainless Steel

    Water Dispenser Filtered Refrigerated 1.5 GPH Stainless Steel. Features shall include Ambient Water, Chilled Water, Filtered, Sparkling Water, UV Light. Front Button activation with Dry Cooling technology. Product shall be Countertop mounted/Freestanding.

    Compliance:

    • Massachusetts MA approved
    • CAN/CSA C22.2 No. 120 
    • NSF/ANSI 42, 53, 61 (Q≤1), 372 (lead free), & 401 
    • UL 399

    Features:

    • THREE DISPENSING OPTIONS: Choose from ambient, chilled and sparkling water
    • SERVING CAPACITY: Serves 32, 6 oz. cups of chilled water per hour
    • CHILLED WATER: Temperatures from 42° to 50° F
    • Sparkling water on demand
    • FAST FILL: Fill rates up to 1.1 GPM
    • UV Light: Inhibits bacterial growth on dispense nozzle
    สเปคสินค้า
    • keywords: water dispenser; point of use; POU

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.DSBS130UVPC
    • Product familyPOINT OF USE
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Countertop
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2022-08-19
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (นิ้ว)16.46
    • กว้าง (นิ้ว)10.28
    • ความลึก (นิ้ว)19.21
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักStainless steel
    • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
    • น้ำหนัก52
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectห้องครัว - อุปกรณ์ไฟฟ้า
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
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText