เผยแพร่สินค้าของคุณ
DSE233211_5_MR2 Dayton® Stainless Steel 33" x 21-1/4" x 8-1/16" Equal Double Bowl Drop-in Sink
DSE233211_5_MR2 Dayton® Stainless Steel 33" x 21-1/4" x 8-1/16" Equal Double Bowl Drop-in Sink
DSE233211_5_MR2 Dayton® Stainless Steel 33" x 21-1/4" x 8-1/16" Equal Double Bowl Drop-in Sink
    Elkay

    DSE233211_5_MR2 Dayton® Stainless Steel 33" x 21-1/4" x 8-1/16" Equal Double Bowl Drop-in Sink

    Dayton® Stainless Steel 33" x 21-1/4" x 8-1/16" Equal Double Bowl Drop-in Sink. Sink is manufactured from 20 gauge 300 series Stainless Steel with a Elite Satin finish, Center drain placement, and Bottom only pads.

    Compliance:

    • Massachusetts MA approved
    • ASME A112.19.3
    • CSA B45.4
    • cUPC listed
    • IPC Listed
    • NPCC Listed

    Features:

    • DROP-IN INSTALLATION: Sink is installed above the countertop, an ideal choice if you are not replacing the counter; has a beautifully finished rim
    • DOUBLE BOWLS OF EQUAL SIZE: Conveniently use bowls independently for washing, soaking, rinsing, drying and other household tasks
    • 20-GAUGE STAINLESS STEEL: Commercial grade 20-gauge thickness and 300 Series stainless steel for everyday use
    • QUIET: Sound-deadening pad(s) minimizes sound and vibration for a quieter time at the sink
    • U-CHANNEL INSTALLATION: Mounting clips placed inside the channel before installation means less time under the sink for an easier install
    • CENTER DRAIN: Drain is conveniently placed in the center of the sink
    • DRAIN OPENING: Sink drain opening measures 3-1/2"
    • CABINET SIZE: Minimum cabinet size for this sink is 30"
    สเปคสินค้า
    • keywords: DAYTON
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.DSE233211_5_MR2
    • Product familySINK
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Dayton
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2026-09-18
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (นิ้ว)8.06
    • กว้าง (นิ้ว)21.25
    • ความลึก (นิ้ว)33
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักStainless steel
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    • น้ำหนัก14.75
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectห้องครัว - อ่างล้างจาน