เผยแพร่สินค้าของคุณ
E3C20X20-2-20X Elkay® Dependabilt™ Stainless Steel 104" x 25-13/16" x 43-3/4" 18 Gauge Three Compartment Sink w/ 20" Left and Right Drainboards & Stainless Steel Legs
E3C20X20-2-20X Elkay® Dependabilt™ Stainless Steel 104" x 25-13/16" x 43-3/4" 18 Gauge Three Compartment Sink w/ 20" Left and Right Drainboards & Stainless Steel Legs
    Elkay

    E3C20X20-2-20X Elkay® Dependabilt™ Stainless Steel 104" x 25-13/16" x 43-3/4" 18 Gauge Three Compartment Sink w/ 20" Left and Right Drainboards & Stainless Steel Legs

    Dependabilt™ Stainless Steel 104" x 25-13/16" x 43-3/4" 18 Gauge Three Compartment Sink w/ 20" Left and Right Drainboards & Stainless Steel Legs. Sink is manufactured from 18 gauge 300 series Stainless Steel with a #4 Finish , Center drain placement.

    Compliance:

    • ASME A112.19.3/CSA B45.4
    • NSF 2
    • ASME A112.18.2/CSA B125.2

    Features:

    • High quality 18 gauge, type 3 series stainless steel.
    • 12" deep bowls with 3/4" coved corners.
    • One set of 8" on center faucet holes.
    • 9" backsplash with tile ledge for easy installation.
    • Includes stainless steel legs and adjustable bullet feet.
    สเปคสินค้า
    • Keywords: Gauge Three Compartment Sink, Left drainboard sink, right drainboard sink, stainless steel sink, stainless stell sink legs, elkay stainless steel sink

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.E3C20X20-2-20X
    • Product familyCIS
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Dependabilt
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2022-08-19
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (นิ้ว)43.75
    • กว้าง (นิ้ว)25.81
    • ความลึก (นิ้ว)104
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักStainless steel
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    • น้ำหนัก186
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectห้องครัว - อ่างล้างจาน