เผยแพร่สินค้าของคุณ
ECTSRS33229TFC Elkay Crosstown® 18 Gauge Stainless Steel 33" x 22" x 9" 1-Hole Single Bowl Dual Mount Sink Kit with Faucet
ECTSRS33229TFC Elkay Crosstown® 18 Gauge Stainless Steel 33" x 22" x 9" 1-Hole Single Bowl Dual Mount Sink Kit with Faucet
ECTSRS33229TFC Elkay Crosstown® 18 Gauge Stainless Steel 33" x 22" x 9" 1-Hole Single Bowl Dual Mount Sink Kit with Faucet
ECTSRS33229TFC Elkay Crosstown® 18 Gauge Stainless Steel 33" x 22" x 9" 1-Hole Single Bowl Dual Mount Sink Kit with Faucet
ECTSRS33229TFC Elkay Crosstown® 18 Gauge Stainless Steel 33" x 22" x 9" 1-Hole Single Bowl Dual Mount Sink Kit with Faucet
    Elkay

    ECTSRS33229TFC Elkay Crosstown® 18 Gauge Stainless Steel 33" x 22" x 9" 1-Hole Single Bowl Dual Mount Sink Kit with Faucet

    Crosstown® 18 Gauge Stainless Steel 33" x 22" x 9" 1-Hole Single Bowl Dual Mount Sink Kit with Faucet. Sink is handmade/fabricated from 18 gauge 304 Stainless Steel with a Polished Satin finish, Rear Center drain placement, and Full spray sides and bottom with Sides and Bottom pads.

    สเปคสินค้า
    • Keywords: rear drain, offset drain, off set drain, ECTSRS33229BG

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.ECTSRS33229TFC
    • Product familySINK
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Crosstown
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2022-08-19
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (นิ้ว)9
    • กว้าง (นิ้ว)22
    • ความลึก (นิ้ว)33
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักStainless steel
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    • น้ำหนัก27
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectห้องครัว - อ่างล้างจาน