เผยแพร่สินค้าของคุณ
EHS-18-SSX Elkay® Stainless Steel 18" x 14-1/2" x 11" 18 Gauge Hand Sink with Dual Side Splashes and Faucet
EHS-18-SSX Elkay® Stainless Steel 18" x 14-1/2" x 11" 18 Gauge Hand Sink with Dual Side Splashes and Faucet
    Elkay

    EHS-18-SSX Elkay® Stainless Steel 18" x 14-1/2" x 11" 18 Gauge Hand Sink with Dual Side Splashes and Faucet

    Stainless Steel 18" x 14-1/2" x 11" 18 Gauge Hand Sink with Dual Side Splashes and Faucet. Sink is manufactured from 18 gauge Stainless Steel with a #4 Finish finish, Center drain placement.

    Compliance:

    • cUPC
    • IPC listed
    • NPCC listed
    • MassachusettsMAapproved
    • ASME A112.19.3, ASME A112.18.1
    • NSFStandard61
    • NSFStandard372
    • CSA B45.4, CSA B125.1

    Features:

    • High-quality, 18-gauge, Type 3 stainless steel.
    • Dual-side splashes help keep surrounding areas free of water.
    • Lead-free faucet and strainer included with product.
    • NSF certified.
    • Full-length 6" backsplash.
    • 1-1/2" drain opening.
    สเปคสินค้า
    • Keywords: gauge hand sink with dual side, gauge hand sink with dual side undermount, kitchen gauge hand sink with dual side, stainless steel gauge hand sink with dual side, hand sink installation

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.EHS-18-SSX
    • Product familyCIS
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Food Service
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2022-08-19
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (นิ้ว)11
    • กว้าง (นิ้ว)14.5
    • ความลึก (นิ้ว)18
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักStainless steel
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    • น้ำหนัก16
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectห้องครัว - อ่างล้างจาน