เผยแพร่สินค้าของคุณ
EHS-18X Elkay® Stainless Steel 18" x 14-1/2" x 11" 18 Gauge Hand Sink with Faucet
EHS-18X Elkay® Stainless Steel 18" x 14-1/2" x 11" 18 Gauge Hand Sink with Faucet
    Elkay

    EHS-18X Elkay® Stainless Steel 18" x 14-1/2" x 11" 18 Gauge Hand Sink with Faucet

    Stainless Steel 18" x 14-1/2" x 11" 18 Gauge Hand Sink with Faucet. Sink is manufactured from 18 gauge 304 Stainless Steel with a #4 Finish , Center drain placement.

    Compliance:

    • Massachusetts (MA) approved
    • ASME A112.19.3, ASME A112.18.1
    • CSA B45.4, CSA B125.1
    • NSF Standard 61, NSF Standard 372
    • cUPC listed
    • IPC listed
    • NPCC listed

    Features:

    • High-quality, 18-gauge, Type 3 stainless steel.
    • Lead-free faucet and strainer included with product.
    • NSF certified.
    • Full-length 6" backsplash.
    • 1-1/2" drain opening.
    สเปคสินค้า
    • Keywords: EHS-18-STDX

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.EHS-18X
    • Product familyCIS
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Food Service
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2022-08-19
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (นิ้ว)11
    • กว้าง (นิ้ว)14.5
    • ความลึก (นิ้ว)18
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักStainless steel
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    • น้ำหนัก12.5
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectห้องครัว - อ่างล้างจาน