เผยแพร่สินค้าของคุณ
ELG13322 Quartz Classic® 33" x 22" x 9-1/2" Single Bowl Drop-in Sink
ELG13322 Quartz Classic® 33" x 22" x 9-1/2" Single Bowl Drop-in Sink
ELG13322 Quartz Classic® 33" x 22" x 9-1/2" Single Bowl Drop-in Sink
ELG13322 Quartz Classic® 33" x 22" x 9-1/2" Single Bowl Drop-in Sink
ELG13322 Quartz Classic® 33" x 22" x 9-1/2" Single Bowl Drop-in Sink
ELG13322 Quartz Classic® 33" x 22" x 9-1/2" Single Bowl Drop-in Sink
ELG13322 Quartz Classic® 33" x 22" x 9-1/2" Single Bowl Drop-in Sink
    Elkay

    ELG13322 Quartz Classic® 33" x 22" x 9-1/2" Single Bowl Drop-in Sink

    Quartz Classic® 33" x 22" x 9-1/2" Single Bowl Drop-in Sink. Sink is molded with up to 80% natural quartz and high performance acrylic resins that are non-porous providing superior heat, scratch, fade and stain resistance. Naturally sound deadening and Rear Right drain placement.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.ELG13322GY0_GT0_GS0_MB0_MC0_WH0
    • Product familySINK
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Quartz Classic
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2026-09-18
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (นิ้ว)9.5
    • กว้าง (นิ้ว)22
    • ความลึก (นิ้ว)33
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักQuartz
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    • น้ำหนัก35
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectห้องครัว - อ่างล้างจาน