เผยแพร่สินค้าของคุณ
EWSF13026SACC Elkay Stainless Steel 30" x 23" x 26" Wall Hung Single Bowl Surgeon Scrub Sink Kit w/Faucet + Drain + Mixing Valve
EWSF13026SACC Elkay Stainless Steel 30" x 23" x 26" Wall Hung Single Bowl Surgeon Scrub Sink Kit w/Faucet + Drain + Mixing Valve
    Elkay

    EWSF13026SACC Elkay Stainless Steel 30" x 23" x 26" Wall Hung Single Bowl Surgeon Scrub Sink Kit w/Faucet + Drain + Mixing Valve

    Elkay® has been a trusted name in stainless steel since 1920. We are proud to be America's No. 1 selling kitchen sink company. In addition, we offer prep, bar, bath and laundry sinks. Elkay commercial sinks can be found in public spaces such as classrooms, office buildings, health care facilities, parks and recreation areas and more. Available in ADA depths.

    Compliance:

    ASME A112.19.3/CSA B45.4
    ADA &ICC A117.1
    ASME A112.18.1/CSA B125.1
    NSF 372
    NSF 61 (Q≤1)
    ASME A112.18.2/CSA B125.2

    Features:

    • 16-gauge, Type 304 stainless steel.
    • Keyed access door(s) to hide plumbing.
    • 4"-high, full-length backsplash.
    • Sound-deadening material minimizes sound and vibration for a quieter time at the sink.
    • Coved corners, wall hanger and full enclosure.
    • Exposed surfaces are polished to a uniform lustrous finish.
    • 3-1/2" drain opening.
    • Kit includes EWSF13026 sink, one LKB721C AC/battery-powered sensor faucet, one LK723 mixing valve and one LK18B drain.
    สเปคสินค้า
    • Keywords: elkay commercial sinks, surgeon scrub sink, scrub sink, kitchen sink faucets, sink faucets, commercial sink faucets

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.EWSF13026SACC
    • Product familyCIS
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Scrub Sink
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2022-08-19
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (นิ้ว)26
    • กว้าง (นิ้ว)23
    • ความลึก (นิ้ว)30
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักStainless steel
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    • น้ำหนัก84
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectห้องครัว - อ่างล้างจาน
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
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText