เผยแพร่สินค้าของคุณ
EWSF26026SACC Elkay® Stainless Steel 60" x 23" x 26" Wall Hung Double Station Surgeon Scrub Sink Kit
EWSF26026SACC Elkay® Stainless Steel 60" x 23" x 26" Wall Hung Double Station Surgeon Scrub Sink Kit
    Elkay

    EWSF26026SACC Elkay® Stainless Steel 60" x 23" x 26" Wall Hung Double Station Surgeon Scrub Sink Kit

    Stainless Steel 60" x 23" x 26" Wall Hung Double Station Surgeon Scrub Sink Kit. Sink is manufactured from 16 gauge 304 Stainless Steel with a Buffed Satin finish, Rear Center drain placement.

    Compliance:

    ASME A112.19.3/CSA B45.4
    ASME A112.18.1/CSA B125.1

    Features:

    16-gauge, Type 304 stainless steel.

    Keyed access door(s) to hide plumbing.

    4"-high, full-length backsplash.

    Sound-deadening material minimizes sound and vibration for a quieter time at the sink.

    Coved corners, wall hanger and full enclosure.

    Exposed surfaces are polished to a uniform lustrous finish.

    3-1/2" drain opening.

    Includes removable clear-acrylic partition.

    Kit includes EWSF26026 sink, two LKB721C AC/battery-powered sensor faucets, two LK723 mixing valves and two LK18B drains.

    สเปคสินค้า
    • Keywords: elkay scrub sink, deck faucet scrub sink elkay​, elkay surgeon scrub sink​s, double scrub sink​, stainless steel scrub sink​,elkay scrub sink with motion sensor faucet​

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.EWSF26026SACC
    • Product familyCIS
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Scrub Sink
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2022-08-19
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (นิ้ว)26
    • กว้าง (นิ้ว)23
    • ความลึก (นิ้ว)60
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักStainless steel
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    • น้ำหนัก140
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectห้องครัว - อ่างล้างจาน