เผยแพร่สินค้าของคุณ
FLR-1X Elkay® Stainless Steel 24" x 20" x 11-1/4" 16 Gauge Mop Sink
Elkay

FLR-1X Elkay® Stainless Steel 24" x 20" x 11-1/4" 16 Gauge Mop Sink

Elkay® has been a trusted name in stainless steel since 1920. We are proud to be America's No. 1 selling kitchen sink company. In addition, we offer prep, bar, bath and laundry sinks. Elkay commercial sinks can be found in public spaces such as classrooms, office buildings, health care facilities, parks and recreation areas and more. Available in ADA depths.

Compliance:

  • cUPC listed
  • IPC listed
  • NPCC listed

Features:

  • High-quality, 16-gauge, Type 304 stainless steel
  • Stainless steel skirt adds a layer of extra protection
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.FLR-1X
  • Product familyCIS
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Food Service
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2022-08-19
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (นิ้ว)11.25
  • กว้าง (นิ้ว)20
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักStainless steel
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • น้ำหนัก28
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectห้องครัว - อ่างล้างจาน
  • รหัส ETIMEC011315
  • ชื่อ ETIMKitchen sink
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_96_81
  • Uniclass 2015 DescriptionSinks
  • OmniClass Number23-21 43 25 11
  • OmniClass TitleMop Sinks