เผยแพร่สินค้าของคุณ
LK800GN05T4 Elkay® 8" Centerset with Concealed Deck Faucet with 5" Gooseneck Spout 4" Wristblade Handles Chrome
LK800GN05T4 Elkay® 8" Centerset with Concealed Deck Faucet with 5" Gooseneck Spout 4" Wristblade Handles Chrome
LK800GN05T4 Elkay® 8" Centerset with Concealed Deck Faucet with 5" Gooseneck Spout 4" Wristblade Handles Chrome
    Elkay

    LK800GN05T4 Elkay® 8" Centerset with Concealed Deck Faucet with 5" Gooseneck Spout 4" Wristblade Handles Chrome

    Elkay 8" Centerset with Concealed Deck Faucet with 5" Gooseneck Spout 4" Wristblade Handles Chrome
    สเปคสินค้า
    • ADA COMPLIANT: Faucet is ADA compliant.

      LEAD-FREE COMPLIANT: Certified to NSF/ANSI 61 and 372 to meet all federal and state regulations for low or no-lead products.

      LOW FLOW: Includes water-saving features.

      SOLID BRASS CONSTRUCTION: Built for long-term durability.

      INCLUDES VANDAL-RESISTANT AERATOR: Comes installed with 1.5 GPM water-saving, vandal-resistant aerator; 2.2 and .5 GPM aerator inserts included.

      SPOUT SWING RESTRICTOR PIN: Special pin locks faucet into stationary position for required applications.

      3 FAUCET HOLES: Faucet designed to be installed using three faucet holes.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.LK800GN05T4
    • Product familyFAUCET
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Food Service
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2022-08-19
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักChrome
    • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectห้องครัว - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม