เผยแพร่สินค้าของคุณ
LKB736C Elkay Commercial Lavatory Deck Mount Sensor Faucet w/Cast Fixed Spout Chrome
LKB736C Elkay Commercial Lavatory Deck Mount Sensor Faucet w/Cast Fixed Spout Chrome
LKB736C Elkay Commercial Lavatory Deck Mount Sensor Faucet w/Cast Fixed Spout Chrome
LKB736C Elkay Commercial Lavatory Deck Mount Sensor Faucet w/Cast Fixed Spout Chrome
LKB736C Elkay Commercial Lavatory Deck Mount Sensor Faucet w/Cast Fixed Spout Chrome
LKB736C Elkay Commercial Lavatory Deck Mount Sensor Faucet w/Cast Fixed Spout Chrome
LKB736C Elkay Commercial Lavatory Deck Mount Sensor Faucet w/Cast Fixed Spout Chrome
    Elkay

    LKB736C Elkay Commercial Lavatory Deck Mount Sensor Faucet w/Cast Fixed Spout Chrome

    Commercial Lavatory Deck Mount Sensor Faucet w/Cast Fixed Spout Chrome. Faucet has a flow rate of .5 GPM, and is made of Chrome-plated Brass material, with a Electronic Control Module valve. Faucet requires 1 faucet holes.

    Compliance: 

    • Massachusetts MA approved
    • ASME A112.18.1
    • NSF Standard 61
    • NSF Standard 372
    • CSA B125.1
    • cUPC
    • NPCC listed
    • CEC listed
    • ADA & ICC

    Features:

    • ADA COMPLIANT: Faucet is ADA compliant
    • LEAD-FREE COMPLIANT: Certified and tested to NSF/ANSI/CAN 61 and 372 to meet all federal and state regulations for low or no-lead products
    • LOW FLOW: Includes water-saving features
    • SOLID BRASS CONSTRUCTION: Built for long-term durability
    • HANDS FREE: Feature allows for more hygienic operation
    • 1 FAUCET HOLE: Faucet designed to be installed using one faucet hole
    สเปคสินค้า
    • keywords: Sensor, Lav, Bathroom, Lead free, no lead, low lead, leadfree, lead-free, NSF, NSF372, NSF 372, lead
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.LKB736C
    • Product familyFAUCET
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Scrub & Handwash
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2022-08-19
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (นิ้ว)4.72
    • กว้าง (นิ้ว)6.28
    • ความลึก (นิ้ว)2.05
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักChrome
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    • น้ำหนัก4.5
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectห้องครัว - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม