เผยแพร่สินค้าของคุณ
LKD208813C Elkay® Single Hole 12-1/2" Deck Mount Faucet with Gooseneck Spout Twin Lever Handles Chrome
LKD208813C Elkay® Single Hole 12-1/2" Deck Mount Faucet with Gooseneck Spout Twin Lever Handles Chrome
LKD208813C Elkay® Single Hole 12-1/2" Deck Mount Faucet with Gooseneck Spout Twin Lever Handles Chrome
    Elkay

    LKD208813C Elkay® Single Hole 12-1/2" Deck Mount Faucet with Gooseneck Spout Twin Lever Handles Chrome

    Single Hole 12-1/2" Deck Mount Faucet with Gooseneck Spout Twin Lever Handles Chrome. Faucet has a flow rate of 1.5 GPM, and is made of Chrome-plated Brass material, with a Quarter Turn Ceramic Disc valve. Faucet requires 1 faucet holes.

    Compliance:

    • Massachusetts MA approved
    • ADA & ICC A117.1
    • ASME A112.18.1/CSA B125.1
    • CEC
    • NSF 372 (lead free)
    • NSF 61 (Q≤1)
    • cUPC
    • NPCC

    Features:

    • ADA COMPLIANT: Faucet is ADA compliant
    • LEAD-FREE COMPLIANT: Certified and tested to NSF/ANSI/CAN 61 and 372 to meet all federal and state regulations for low or no-lead products
    • SOLID BRASS CONSTRUCTION: Built for long-term durability
    • REMOVABLE CARTRIDGE: Allows for easy repair and replacement of cartridge
    • 1 FAUCET HOLE: Faucet designed to be installed using one faucet hole
    • SINGLE-LEVER LEFT HANDLE: One, left side handle makes operation fast and easy
    สเปคสินค้า
    • keywords: Classroom, Lead free, no lead, low lead, leadfree, lead-free, NSF, NSF372, NSF 372, lead

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.LKD208813C
    • Product familyFAUCET
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Classroom
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2022-08-19
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (นิ้ว)15
    • กว้าง (นิ้ว)6
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักChrome
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectห้องครัว - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม