เผยแพร่สินค้าของคุณ
LKD2223C Elkay® Single Hole Deck Mount Faucet with Gooseneck Spout Twin Lever Handles Chrome
LKD2223C Elkay® Single Hole Deck Mount Faucet with Gooseneck Spout Twin Lever Handles Chrome
LKD2223C Elkay® Single Hole Deck Mount Faucet with Gooseneck Spout Twin Lever Handles Chrome
    Elkay

    LKD2223C Elkay® Single Hole Deck Mount Faucet with Gooseneck Spout Twin Lever Handles Chrome

    Single Hole Deck Mount Faucet with Gooseneck Spout Twin Lever Handles Chrome. Faucet has a flow rate of 1.5 GPM, and is made of Chrome-plated Brass material, with a Quarter Turn Ceramic Disc valve. Faucet requires 1 faucet holes.

    Compliance:

    • Massachusetts MA approved
    • ASME A112.18.1
    • NSF Standard 61
    • NSF Standard 372
    • CSA B125.1
    • cUPC
    • NPCC
    • CEC listed

    Features

    • ADA COMPLIANT: Faucet is ADA compliant
    • LEAD-FREE COMPLIANT: Certified and tested to NSF/ANSI/CAN 61 and 372 to meet all federal and state regulations for low or no-lead products
    • SOLID BRASS CONSTRUCTION: Built for long-term durability
    • REMOVABLE CARTRIDGE: Allows for easy repair and replacement of cartridge
    • FULLY ROTATING SPOUT: Spout rotates a full 360 degrees; perfect for use in kitchen islands and bar/prep sinks
    • 1 FAUCET HOLE: Faucet designed to be installed using one faucet hole

    สเปคสินค้า
    • keywords: Classroom, Kitchen, Lead free, no lead, low lead, leadfree, lead-free, NSF, NSF372, NSF 372, lead

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.LKD2223C
    • Product familyFAUCET
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Scrub & Handwash
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2022-08-19
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (นิ้ว)15
    • กว้าง (นิ้ว)8
    • ความลึก (นิ้ว)7.88
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักChrome
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    • น้ำหนัก3.5
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectห้องครัว - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม