เผยแพร่สินค้าของคุณ
LKD2432C Elkay 8" Centerset Concealed Deck Mount Faucet with Arc Tube Spout and 2-5/8" Lever Handles + 8" Spout Reach Chrome
LKD2432C Elkay 8" Centerset Concealed Deck Mount Faucet with Arc Tube Spout and 2-5/8" Lever Handles + 8" Spout Reach Chrome
LKD2432C Elkay 8" Centerset Concealed Deck Mount Faucet with Arc Tube Spout and 2-5/8" Lever Handles + 8" Spout Reach Chrome
    Elkay

    LKD2432C Elkay 8" Centerset Concealed Deck Mount Faucet with Arc Tube Spout and 2-5/8" Lever Handles + 8" Spout Reach Chrome

    Elkay 8" Centerset Concealed Deck Mount Faucet with Arc Tube Spout and 2-5/8" Lever Handles Chrome
    สเปคสินค้า
    • ADA COMPLIANT: Faucet is ADA compliant.

      LEAD-FREE COMPLIANT: Certified to NSF/ANSI 61 and 372 to meet all federal and state regulations for low or no-lead products.

      LOW FLOW: Includes water-saving features.

      REMOVABLE CARTRIDGE: Allows for easy repair and replacement of cartridge.

      FULLY ROTATING SPOUT: Spout rotates a full 360 degrees; perfect for use in kitchen islands and bar/prep sinks.

      3 FAUCET HOLES: Faucet designed to be installed using three faucet holes.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.LKD2432C
    • Product familyFAUCET
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Food Service
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2022-08-19
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (นิ้ว)17
    • กว้าง (นิ้ว)9
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักChrome
    • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
    • น้ำหนัก4.5
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectห้องครัว - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม