เผยแพร่สินค้าของคุณ
MFWS210 Elkay Mounting Frame for Bi-level In-wall Refrigerated SwirlFlo® Bottle Filling Stations
MFWS210 Elkay Mounting Frame for Bi-level In-wall Refrigerated SwirlFlo® Bottle Filling Stations
MFWS210 Elkay Mounting Frame for Bi-level In-wall Refrigerated SwirlFlo® Bottle Filling Stations
    Elkay

    MFWS210 Elkay Mounting Frame for Bi-level In-wall Refrigerated SwirlFlo® Bottle Filling Stations

    Mounting Frame for Bi-level In-wall Refrigerated SwirlFlo® Bottle Filling Stations. Made of Galvanized Steel.

    Features:

    • Two-station mounting frame enables installation of in-wall drinking water models
    • Compatible with specific Elkay® refrigerated models; see specifications tab for details
    • Mounting frame included with specific SwirlFlo® models
    • Secures directly to a variety of load-bearing surfaces
    • Refer to end product for ADA compliance information
    • Built in the USA
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.MFWS210
    • Product familyACCESSORY
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Mounting Frame
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2022-08-19
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักGalvanized steel
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectห้องครัว - อุปกรณ์อื่นๆในครัว