เผยแพร่สินค้าของคุณ
PSRADQ191955L3 Elkay Celebrity® Stainless Steel 19-1/2" x 19" x 5-1/2" 3-Hole Single Bowl Drop-in ADA Sink with Quick-clip and Left Drain
Elkay

PSRADQ191955L3 Elkay Celebrity® Stainless Steel 19-1/2" x 19" x 5-1/2" 3-Hole Single Bowl Drop-in ADA Sink with Quick-clip and Left Drain

Elkay Celebrity Stainless Steel 19-1/2" x 19" x 5-1/2", 3-Hole Single Bowl Drop-in ADA Sink with Quick-clip and Left Drain
สเปคสินค้า
  • ADA COMPLIANT: Product is ADA compliant when properly installed.

    DROP-IN INSTALLATION: Sink is designed for drop-in installation to make the sink a focal point of your room.

    SINGLE BOWL: Bowl gives you uninterrupted space for washing and stacking dishes or other household tasks.

    20-GAUGE STAINLESS STEEL: Highest grade 20-gauge thickness and Type 304 stainless steel for everyday lasting durability, performance and finish.

    QUIET: Sound-deadening pad(s) minimizes sound and vibration for a quieter time at the sink.

    QUICK-CLIP MOUNTING SYSTEM: Quickly and securely install sink from above the counter with a series of clips that attach to laminate countertops.

    OFFSET DRAIN: Drain placement provides more usable space on the bottom of the sink and in the cabinet below.

    MADE IN THE USA: This Elkay product is proudly made in the USA.

    DRAIN OPENING: Sink drain opening measures 3-1/2".

    CABINET SIZE: Minimum cabinet size for this sink is 24".
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.PSRADQ191955L3
  • Product familySINK
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Celebrity Classroom
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2022-08-19
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (นิ้ว)5.5
  • กว้าง (นิ้ว)19
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักStainless steel
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
  • น้ำหนัก9.5
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectห้องครัว - อ่างล้างจาน