เผยแพร่สินค้าของคุณ
SS8248 Sturdibilt® Stainless Steel 51" x 27-1/2" x 14" Floor Mount Double Compartment Scullery Sink
SS8248 Sturdibilt® Stainless Steel 51" x 27-1/2" x 14" Floor Mount Double Compartment Scullery Sink
    Elkay

    SS8248 Sturdibilt® Stainless Steel 51" x 27-1/2" x 14" Floor Mount Double Compartment Scullery Sink

    Sturdibilt® Stainless Steel 51" x 27-1/2" x 14" Floor Mount Double Compartment Scullery Sink. Sink is manufactured from 14 gauge 304 Stainless Steel with a Buffed Satin finish, Center drain placement. Sinks supported by (4) 16 gauge stainless steel, 1-5/8” O.D. tubular legs with bullet shaped feet adjustable up to 1”.

    Compliance:

    • Massachusetts MA approved
    • ASME A112.19.3
    • CSA B45.4
    • cUPC listed
    • IPC listed
    • NPCC listed
    • NPCC listed

    Features: 

    • 14-gauge, Type 304 stainless steel
    • Square corner welded compartment construction
    • Distinctive channel rim design with 2" apron minimizes spillover
    • 14" deep compartments
    • 8" high, full-length backsplash with 45-degree slope to resist grime
    • Sink compartments pitched to drain
    • 3-1/2" drain opening
    • Sink polished to a uniform lustrous satin finish
    • Sink supported on (4) LK251 stainless steel adjustable tubular legs
    • 1-5/8" OD with up to 1" adjustable bullet-shaped stainless steel feet
    สเปคสินค้า
    • key words: Sturdibilt, Scullery
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.SS8248
    • Product familySINK
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Specialty
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2026-06-08
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (นิ้ว)44
    • กว้าง (นิ้ว)27.5
    • ความลึก (นิ้ว)51
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักStainless steel
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    • น้ำหนัก111
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectห้องครัว - อ่างล้างจาน