เผยแพร่สินค้าของคุณ
SS8230LR2 Elkay Sturdibilt® Stainless Steel 78" 27-1/2" x 14" Floor Mount Double Compartment Scullery Sink with Drainboard
Elkay

SS8230LR2 Elkay Sturdibilt® Stainless Steel 78" 27-1/2" x 14" Floor Mount Double Compartment Scullery Sink with Drainboard

Sturdibilt® Stainless Steel 78" 27-1/2" x 14" Floor Mount Double Compartment Scullery Sink with Drainboard. Sink is manufactured from 14 gauge 304 Stainless Steel with a Buffed Satin finish, Center drain placement. Sinks supported by (4) 16 gauge stainless steel, 15/8” O.D. tubular legs with bullet shaped feet adjustable up to 1”.

Compliance:

ASME A112.19.3/CSA B45.4

Features:

  • 14-gauge, Type 304 stainless steel.
  • Square corner welded compartment construction.
  • Distinctive channel rim design with 2" apron minimizes spillover.
  • 14" deep compartments.
  • 8" high, full-length backsplash with 45-degree slope to resist grime.
  • Drainboard and sink compartments pitched to drain.
  • 3-1/2" drain opening.
  • Sink polished to a uniform lustrous satin finish.
  • Sink supported on (4) LK251 stainless steel adjustable tubular legs.
  • 1-5/8" O.D.with up to 1" adjustable bullet-shaped stainless steel feet.
สเปคสินค้า
  • Keywords: Stainless Steel Scullery Sink, Elkay Double Mount Sink, Elkay Double Mount Sink Installation, Elkay Commercial Sinks, Elkay Double Mount Kitchen Sinks

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.SS8230LR2
  • Product familyCIS
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Sturdibilt
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2022-08-19
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (นิ้ว)44
  • กว้าง (นิ้ว)27.5
  • ความลึก (นิ้ว)78
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักStainless steel
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • น้ำหนัก138
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectห้องครัว - อ่างล้างจาน