เผยแพร่สินค้าของคุณ
Puffer accumulation tank without fixed heat exchanger
Emmeti SPA

Puffer accumulation tank without fixed heat exchanger

Puffer for storage of technical water in support of system with: boiler, wood-burning boiler, thermal stove, fireplaces and olther source of energy The puffers are made of S235JR carbon steel with deep molded bottoms. The assembly takes place with automatic precision equipment and continuous wire welding in Argon and CO2 atmosphere with head couplings. Emmeti boilers and storage tanks, tanks and coils comply with the 2014/68 / EU PED "Pressure Equipment" directive in application of article 4, paragraph 3 of said Directive, for use of hot or chilled water.
สเปคสินค้า
  • Storage tank for heating water.
    S235JR steel construction (Fe 360 B).
    Insulation with a flexible polyester, 100 mm thickness.
    SKY PVC coating in GRAY color coupled with the flexible polyester layer.

    Tank technical data
    - Maximum working temperature: 95 ° C.
    - Maximum working pressure: 6 bar.
    - Suitable for operation with water-glycol mixture.

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.Storage_Tank_Puffer
  • Product familyAccumulation tank
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Puffer
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2018-02-07
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักSteel
  • วัสดุรองPolyester
  • ออกเเบบโดยอิตาลี
  • ผลิตโดยอิตาลี
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - เครื่องทำน้ำร้อน
  • Uniclass 2015 CodePr_60_50_96
  • Uniclass 2015 DescriptionWater tanks and cisterns
  • OmniClass Number23-31 29 13
  • OmniClass TitleHot Water Tank Heaters