เผยแพร่สินค้าของคุณ
Coma 4L low stool
Coma 4L low stool
Coma 4L low stool
Coma 4L low stool
Coma 4L low stool
Coma 4L low stool
Coma 4L low stool
    Enea

    Coma 4L low stool

    The Coma collection of stools comes in varying heights and base options. The family is characterized by its simple design and broad finishing options that match every setting and environment.

    Coma 4L stool has a 4-legged lacquered steel structure that brings a great lightweight to this model. The seat can be made of polypropylene or engineered plywood and it can be upholstered. This stool is available in three heights: a low one, a high one for cafes, bars and restaurants, and a medium-height one for more corporate and residential spaces.

    สเปคสินค้า
      • Ø16×2 mm round cold rolled steel tube
      • Semi-automatic steel robot welding with gas-controlled steel wire input
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.2096
    • Product familyComa
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Stool
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2018-09-20
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)495
    • กว้าง (มิลลิเมตร)375
    • ความลึก (มิลลิเมตร)375
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักSteel
    • วัสดุรองPolypropylene
    • ออกเเบบโดยสเปน
    • ผลิตโดยสเปน
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)4.92
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - เก้าอี้ สตูล และม้านั่ง
    • IFC classificationFurnishing Element
    • UNSPSC nameFurniture and Furnishings
    • UNSPSC code56
    • Uniclass 2015 CodePr_40_50_12_85
    • Uniclass 2015 DescriptionStools
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleFurniture
    • OmniClass Number23-21 11 00
    • OmniClass TitleCommercial Furniture
    • CSI UniFormat II CodeE20
    • CSI UniFormat II TitleFURNISHINGS
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
    4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (49)
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (14)
    4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (45)
    3.6 จาก 5 ดาว 3.6 (8)
    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (16)
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (15)