เผยแพร่สินค้าของคุณ
Kaiak confident armchair
Kaiak confident armchair
Kaiak confident armchair
Kaiak confident armchair
    Enea

    Kaiak confident armchair

    4.8 จาก 5 ดาว4.8(8 รีวิว)

    The Kaiak collection offers the combination of the outline of oak wood and upholstery, which delivers evolving and comfortable chairs and lounges. It is as suited to domestic settings as public and professional ones.

    The shell of Kaiak confident chair, available with or without arms, is made of natural or stained oak wood and it has a broad range of upholstery options available: fully upholstered, upholstered seat, three quarters upholstered and inside upholstery. Its 4-star swivel structure can be lacquered in any of our colours.

    สเปคสินค้า
      • Curved, high-frequency moulded oak plywood shell and E-1 adhesive
      • Screw-nut metallic joints
      • 4-spoke die-cast aluminium
      • UNE-EN 16139-2015

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.3285
    • Product familyKaiak
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Chair
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2018-10-01
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)815
    • กว้าง (มิลลิเมตร)565
    • ความลึก (มิลลิเมตร)525
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักSteel
    • วัสดุรองWood
    • ออกเเบบโดยสเปน
    • ผลิตโดยสเปน
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)13.5
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - เก้าอี้ สตูล และม้านั่ง
    • IFC classificationFurnishing Element
    • UNSPSC nameFurniture and Furnishings
    • UNSPSC code56
    • Uniclass 2015 CodePr_40_50_12
    • Uniclass 2015 DescriptionChairs, seats and benches
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleFurniture
    • OmniClass Number23-21 11 00
    • OmniClass TitleCommercial Furniture
    • CSI UniFormat II CodeE20
    • CSI UniFormat II TitleFURNISHINGS
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
    4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (49)
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (14)
    4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (45)
    3.6 จาก 5 ดาว 3.6 (8)
    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (16)
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (15)