เผยแพร่สินค้าของคุณ
Bio armchair
Bio armchair
Bio armchair
    Enea

    Bio armchair

    Bio collection gives good user comfort and it is ideal for the contract sector and work spaces. There are two different models available, a more lightweight one with a short backrest, Bio, and a more ergonomic one with a large backrest, Bio L.

    The 4-legged structure of Bio chair is made of steel chromed or lacquered in any of our colours and the seat and backrest are produced in polypropylene which can be upholstered in a broad range of fabrics. The sturdiness of this model means it easy blends into high-traffic spaces like waiting rooms, hospitals, and the public and contract sector.

    สเปคสินค้า
      • 30x20x2 mm oval cold rolled steel tube
      • Die-cast aluminium backrest supports L-2630 UNE 38-263
      • Semi-automatic steel robot welding with gas-controlled steel wire input
      • UNE-EN 16139-2015
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.3800
    • Product familyBio
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Chair
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2018-09-20
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)801
    • กว้าง (มิลลิเมตร)536
    • ความลึก (มิลลิเมตร)561
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักSteel
    • วัสดุรองPolypropylene
    • ออกเเบบโดยสเปน
    • ผลิตโดยสเปน
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)9.96
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - เก้าอี้ สตูล และม้านั่ง
    • IFC classificationFurnishing Element
    • UNSPSC nameFurniture and Furnishings
    • UNSPSC code56
    • Uniclass 2015 CodePr_40_50_12
    • Uniclass 2015 DescriptionChairs, seats and benches
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleFurniture
    • OmniClass Number23-21 11 00
    • OmniClass TitleCommercial Furniture
    • CSI UniFormat II CodeE20
    • CSI UniFormat II TitleFURNISHINGS
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
    4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (49)
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (14)
    4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (45)
    3.6 จาก 5 ดาว 3.6 (8)
    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (16)
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (15)