เผยแพร่สินค้าของคุณ
Pile table high
Pile table high
Pile table high
Pile table high
Pile table high
Pile table high
Pile table high
Pile table high
Pile table high
Pile table high
    Enea

    Pile table high

    Pile table offers a unique folding mechanism that allows to fold and store it intuitively. Its 4-star aluminium structure polished or lacquered in any of our colours is designed for an easy stackability. All that makes Pile a perfect option for dynamic environments both indoor and outdoor. Besides, it is available in two heights and with circular, square and rounded square table tops with different finishes.

    สเปคสินค้า
      • Base with four aluminium supports with anti-slip stoppers
      • Ø60 mm extruded aluminium tubular column
      • Synthetic fibre top support with its own folding mechanism
      • Circular, square or rounded-square top, available in HPL or Fenix
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.45102457R700
    • Product familyPile
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Table
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2019-09-27
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)1100
    • กว้าง (มิลลิเมตร)700
    • ความลึก (มิลลิเมตร)700
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAluminium
    • ออกเเบบโดยสเปน
    • ผลิตโดยสเปน
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)11
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - โต๊ะ
    • IFC classificationFurnishing Element
    • UNSPSC nameFurniture and Furnishings
    • UNSPSC code56
    • Uniclass 2015 CodePr_40_50_21
    • Uniclass 2015 DescriptionDesks, tables and worktops
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleFurniture
    • OmniClass Number23-21 11 00
    • OmniClass TitleCommercial Furniture
    • CSI UniFormat II CodeE20
    • CSI UniFormat II TitleFURNISHINGS
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
    4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (48)
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (14)
    4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (36)
    4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (8)
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (15)