เผยแพร่สินค้าของคุณ
Puck pouf low
Puck pouf low
Puck pouf low
Puck pouf low
Puck pouf low
Puck pouf low
Puck pouf low
Puck pouf low
Puck pouf low
    Enea

    Puck pouf low

    4.4 จาก 5 ดาว4.4(8 รีวิว)

    With a wide broad of upholsteries and finishes, Puck is a plucky and modern collection, bringing a welcome touch of colour to any space. The base is available with castors, what brings dynamism to the seat and creates a unique model.

    The low Puck pouf has an aluminium base polished or lacquered in any of our colours and with or without castors. The seat can be upholstered in one or two fabrics, and that is why it is possible to combine one, two or three tones in the same pouf.

    สเปคสินค้า
      • Die-cast aluminium base L-2630 UNE 38-263
      • Foam interior
      • UNE-EN 16139-2015
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.9505
    • Product familyPuck
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Puff
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2018-09-20
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)370
    • กว้าง (มิลลิเมตร)390
    • ความลึก (มิลลิเมตร)390
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักSteel
    • วัสดุรองUpholstery
    • ออกเเบบโดยสเปน
    • ผลิตโดยสเปน
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)6.1
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - เก้าอี้ สตูล และม้านั่ง
    • IFC classificationFurnishing Element
    • UNSPSC nameFurniture and Furnishings
    • UNSPSC code56
    • Uniclass 2015 CodePr_40_50_12
    • Uniclass 2015 DescriptionChairs, seats and benches
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleFurniture
    • OmniClass Number23-21 11 00
    • OmniClass TitleCommercial Furniture
    • CSI UniFormat II CodeE20
    • CSI UniFormat II TitleFURNISHINGS
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
    4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (49)
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (14)
    4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (45)
    3.6 จาก 5 ดาว 3.6 (8)
    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (16)
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (15)