เผยแพร่สินค้าของคุณ
Ema 4L chair
Ema 4L chair
Ema 4L chair
Ema 4L chair
Ema 4L chair
Ema 4L chair
Ema 4L chair
Ema 4L chair
Ema 4L chair
Ema 4L chair
    Enea

    Ema 4L chair

    3.7 จาก 5 ดาว3.7(6 รีวิว)

    Ema collection’s lightweight, strength and high stackability, together with a series of versatile and complementary accessories, make it adaptable for multi-purpose spaces, contract sector and communal areas.

    Ema 4L chair is strong and lightweight and allows to stack up to 30 units, which makes it perfect for all kind of spaces, in special for contract sector. The 4-legged steel structure can be chromed or lacquered in any of our colours and the seat and backrest are available in polypropylene or upholstered. Besides, it has an upholstered seat pad available, which is very useful for multipurpose or crowded spaces, improving stacking by causing less friction than the full upholstery version. In this case, the stackability reaches up to 20 units on the trolley and 15 units on the floor.

    สเปคสินค้า
      • Ø16×2 mm round cold rolled steel tube
      • Robotic MIG/MAG welding according to UNE EN 287-1:2011 standards
      • Stacked on transport and storage trolley: 30 in polypropylene and 20 in upholstered version
      • Stacked on floor and transport trolley: 15 in polypropylene and 15 in upholstered version
      • UNE-EN 16139-2015
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.9201
    • Product familyEma
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Chair
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2018-10-01
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)805
    • กว้าง (มิลลิเมตร)505
    • ความลึก (มิลลิเมตร)565
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักSteel
    • วัสดุรองPolypropylene
    • ออกเเบบโดยสเปน
    • ผลิตโดยสเปน
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)8.26
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - เก้าอี้ สตูล และม้านั่ง
    • IFC classificationFurnishing Element
    • UNSPSC nameFurniture and Furnishings
    • UNSPSC code56
    • Uniclass 2015 CodePr_40_50_12
    • Uniclass 2015 DescriptionChairs, seats and benches
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleFurniture
    • OmniClass Number23-21 11 00
    • OmniClass TitleCommercial Furniture
    • CSI UniFormat II CodeE20
    • CSI UniFormat II TitleFURNISHINGS
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
    4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (49)
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (14)
    4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (45)
    3.6 จาก 5 ดาว 3.6 (8)
    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (16)
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (15)