เผยแพร่สินค้าของคุณ
ABSOLUTE SWING DOUBLE - Hinged Flush Door
ABSOLUTE SWING DOUBLE - Hinged Flush Door
ABSOLUTE SWING DOUBLE - Hinged Flush Door
    Ermetika

    ABSOLUTE SWING DOUBLE - Hinged Flush Door

    Ermetika's Absolute Swing double door is a flush-to-wall hinged model with a minimal and practical style; it meets the needs of architects and interior designers looking for innovative systems that combine functionality and design. Suitable for both plaster and plasterboard walls, it can be decorated like the wall, to blend into the environment; for example, wallpaper can be used to give greater character to rooms and become a true furnishing element. On the other side, it can be painted with a contrasting colour in order to become the center of attention. The Absolute Swing double door is available in the following wall thickness: PLASTER: 107 and 125 mm. PLASTERBOARD: 107 and 125 mm.
    สเปคสินค้า
    • MAIN FEATURES - Aluminum AVV6060 frame; - Satin chrome invisible hinges; - White foam gasket; - Self-locking magnetic lock AGB; - Wood door with spruce frame and alveolar structure 50mm (push vers.) and 42mm (pull vers.) wide;
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Swing_door_Absolute_Swing_double
    • Product familyFlush doors
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Absolute Swing
    • ประเภทงานโชว์ (Model)
    • วันที่เผยเเพร่2018-07-18
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAluminium
    • วัสดุรองWood
    • ออกเเบบโดยอิตาลี
    • ผลิตโดยอิตาลี
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectประตู - ประตูบานเปิด
    • IFC classificationDoor
    • UNSPSC nameDoors
    • UNSPSC code301715
    • Uniclass 2015 CodeSs_25_30_20_77
    • Uniclass 2015 DescriptionSliding doorset systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 14 73
    • CSI MasterFormat 2014 TitleSliding Wood Doors
    • OmniClass Number23-17 11 11 11
    • OmniClass TitleDoor Frames
    • CSI UniFormat II CodeC1020
    • CSI UniFormat II TitleInterior Doors

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป โอเชียเนีย เอเชีย แอฟริกา
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
    4.1 จาก 5 ดาว 4.1 (27)
    4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (21)
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (88)
    3.8 จาก 5 ดาว 3.8 (9)