เผยแพร่สินค้าของคุณ
Tork Xpressnap® Electronic Drive Thru Napkin Dispenser - Countertop
Tork Xpressnap® Electronic Drive Thru Napkin Dispenser - Countertop
Tork Xpressnap® Electronic Drive Thru Napkin Dispenser - Countertop
    Tork-Essity-EU

    Tork Xpressnap® Electronic Drive Thru Napkin Dispenser - Countertop

    The Tork Xpressnap® Electronic Drive Thru Napkin Dispenser – Wall-Mounted, is ideal for limited food operators that offer napkins with take-out or drive-thru orders and where counter space is limited. This compact and modern dispenser is specially designed to be mounted to a wall, and it delivers a preselected number of Tork Xpressnap napkins neatly, quickly, and accurately to staff. Helping operators reduce waste, control costs, and improve hygiene, all while improving workflow.

    • Uses Tork Xpressnap® napkin refills
    • Two dispensing modes: on-demand and automatic replenishment
    • Multiple programmable options help control the number of napkins dispensed, making it easy for staff to comply with napkin protocols
    • Quick Release bracket allows for easy removal from wall surface for easy cleaning Easy to load design: open lid, insert Tork Xpressnap napkin stack, and close.
    • Flexible power options: battery or AC power
    • Made with durable and easy to clean materials that reduce maintenance and labor costs.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.272251
    • Product familyXpressnap
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Countertop
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2021-03-11
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)19.05
    • กว้าง (มิลลิเมตร)21.59
    • ความลึก (มิลลิเมตร)44.45
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักPlastic
    • วัสดุรองMetal
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    • ผลิตโดยจีน
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - กล่องใส่กระดาษทิชชู่และเครื่องจ่ายสบู่
    • IFC classificationObject
    • Uniclass 2015 CodePr_40_70_22_75
    • Uniclass 2015 DescriptionSanitary towel dispensers