เผยแพร่สินค้าของคุณ
Tork Xpressnap® Counter Napkin Dispenser Black
Tork-Essity-EU

Tork Xpressnap® Counter Napkin Dispenser Black

We guarantee Tork Xpressnap® napkin dispensing system will reduce napkin usage by at least 25% compared with traditional dispensers, helping you to reduce napkin consumption and waste. We offer a range of napkin qualities and sizes to fit different establishments.
  • Improved hygiene thanks to one-at-a-time dispensing
  • Reduces napkin waste
  • Advertising capability via Ad-a-Glance window
  • Dispenses in both horizontal and vertical position for maximum flexibility
  • Great for coffee shops, convenience stores and bakeries
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.272511
  • Product familySignature
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Napkin
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2020-04-15
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)145
  • กว้าง (มิลลิเมตร)191
  • ความลึก (มิลลิเมตร)307
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักPlastic
  • วัสดุรองPlastic
  • ออกเเบบโดยสวีเดน
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - กล่องใส่กระดาษทิชชู่และเครื่องจ่ายสบู่
  • IFC classificationObject
  • UNSPSC nameSanitary ware
  • UNSPSC code301815
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleFurniture

พื้นที่การขาย

ยุโรป