เผยแพร่สินค้าของคุณ
Tork Xpressnap® In-counter Napkin Dispenser Black
Tork Xpressnap® In-counter Napkin Dispenser Black
Tork Xpressnap® In-counter Napkin Dispenser Black
    Tork-Essity-EU

    Tork Xpressnap® In-counter Napkin Dispenser Black

    We guarantee Tork Xpressnap® napkin dispensing system will reduce napkin usage by at least 25% compared with traditional dispensers, helping you to reduce napkin consumption and waste. We offer a range of napkin qualities and sizes to fit different establishments.
    • Improved hygiene thanks to one-at-a-time dispensing
    • Reduces napkin waste
    • Advertising capability via Ad-a-Glance window
    • Built in system - saving valuable counter space
    • Dispenses in both horizontal and vertical position for maximum flexibility
    • Great for fast food establishments, cinemas, stadiums and amusement parks
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.272702
    • Product familySignature
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Napkin
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2020-04-15
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)546
    • กว้าง (มิลลิเมตร)251
    • ความลึก (มิลลิเมตร)178
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักPlastic
    • วัสดุรองPlastic
    • ออกเเบบโดยสวีเดน
    • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - กล่องใส่กระดาษทิชชู่และเครื่องจ่ายสบู่
    • IFC classificationObject
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleFurniture

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป