เผยแพร่สินค้าของคุณ
Tork Xpressnap Fit® Counter Napkin Dispenser
Tork Xpressnap Fit® Counter Napkin Dispenser
Tork Xpressnap Fit® Counter Napkin Dispenser
    Tork-Essity-EU

    Tork Xpressnap Fit® Counter Napkin Dispenser

    Run your business more efficiently. Tork Xpressnap Fit® dispensers are ideal for small chains and independent restaurants that offer napkins at the table or on counter. Our most compact Xpressnap system ever has one-at-a-time napkin dispensing with similar savings in waste and napkins. Tork Xpressnap Fit® not only serves more guests between refills – compared to fast fold and counter fold systems – it also cuts inventory space and reduces un-used napkins thrown-away by more than half. -A full size napkin is folded to fit the small footprint dispenser. -AD-A-Glance® customizable display window serves as an advertising tool to promote your business. -A durable and easy to clean dispenser reduces time for maintenance and protects napkins from dirt and spills. -The level indicator shows when it is time to refill, enabling 100% napkin availability. No more running out of napkins during peak times of day.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.272901
    • Product familyTork Xpressnap Image
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Napkin
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2020-04-24
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)143
    • กว้าง (มิลลิเมตร)121
    • ความลึก (มิลลิเมตร)326
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักPC/ABS
    • วัสดุรองMetal
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - กล่องใส่กระดาษทิชชู่และเครื่องจ่ายสบู่
    • IFC classificationObject