เผยแพร่สินค้าของคุณ
Foam Soap Dispenser - with Intuition™ sensor
Foam Soap Dispenser - with Intuition™ sensor
    Tork-Essity-EU

    Foam Soap Dispenser - with Intuition™ sensor

    4.8 จาก 5 ดาว4.8(6 รีวิว)
    A modern design with smooth surfaces and clean lines that fits seamlessly in your washroom.
    Create a great impression that boosts the high-quality image of your facility.
    Stylish stainless steel with anti finger print coating looks great and stays clean.
    • Modern and seamless design – make the right impression
    • Easy to clean stainless steel with anti-fingerprint protection/coating - keeps the high class look for a better experience
    • Sensor-activated, gives a high-tech impression
    • Touch free and proven easy-to-use design by third party certificate promotes good hand hygiene for all washroom visitors
    • Proven Easy to use for the cleaning staff saving time for refilling
    • LED refill indicator indicates need for maintenance
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.460009
    • Product familyImage Design
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Skin Care
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2020-04-15
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)278
    • กว้าง (มิลลิเมตร)116
    • ความลึก (มิลลิเมตร)130
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักStainless steel
    • วัสดุรองPlastic
    • ออกเเบบโดยสวีเดน
    • ผลิตโดยโปแลนด์
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)920
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - กล่องใส่กระดาษทิชชู่และเครื่องจ่ายสบู่
    • IFC classificationObject
    • Uniclass 2015 CodePr_40_70_22_81
    • Uniclass 2015 DescriptionSoap dispensers
    • OmniClass Number23-31 25 29 13
    • OmniClass TitleHand Soap Dispensers

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป