เผยแพร่สินค้าของคุณ
Tork Reflex™ Single Sheet Mini Centrefeed Dispenser White
Tork Reflex™ Single Sheet Mini Centrefeed Dispenser White
Tork Reflex™ Single Sheet Mini Centrefeed Dispenser White
    Tork-Essity-EU

    Tork Reflex™ Single Sheet Mini Centrefeed Dispenser White

    Tork® Reflex™ Centrefeed Dispenser, the ideal solution for professional environments with limited space that are seeking for both a hand and surface wiping solution. Featuring single sheet dispensing, this system controls consumption up to 37% when compared to Tork® Centrefeed system.

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.473177
    • Product familyPerformance
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Centrefeed Roll
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2020-04-15
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)321
    • กว้าง (มิลลิเมตร)191
    • ความลึก (มิลลิเมตร)180
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักABS
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    • ผลิตโดยฮังการี
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)0.88
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - กล่องใส่กระดาษทิชชู่และเครื่องจ่ายสบู่
    • IFC classificationObject
    • Uniclass 2015 CodePr_40_70_22_62
    • Uniclass 2015 DescriptionPaper towel dispensers
    • OmniClass Number23-21 43 15 25
    • OmniClass TitlePaper Towel Dispensers

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป