เผยแพร่สินค้าของคุณ
Tork Matic® Hand Towel Roll Dispenser
Tork Matic® Hand Towel Roll Dispenser
Tork Matic® Hand Towel Roll Dispenser
    Tork-Essity-EU

    Tork Matic® Hand Towel Roll Dispenser

    Tork Matic no-touch manual roll towel dispenser has a high capacity that is ideal for busy washrooms found in places like schools and airports.
    • Tork Elevation
    • Touch-free, only touch the paper you use: Secures good hygiene.
    • One towel at the time: Reduces consumption
    • New: Visual refill indicator shows green when full and red when service is needed.
    • Easy load function: For rapid refilling.
    • Hygienic push lever: Use for paper loading or if paper tail is lost
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.551000
    • Product familyElevation
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Hand Towel
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2020-04-15
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)372
    • กว้าง (มิลลิเมตร)337
    • ความลึก (มิลลิเมตร)203
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักPlastic
    • วัสดุรองPlastic
    • ออกเเบบโดยสวีเดน
    • ผลิตโดยฮังการี
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)3.18
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - กล่องใส่กระดาษทิชชู่และเครื่องจ่ายสบู่
    • IFC classificationObject
    • OmniClass Number23-21 43 15 13
    • OmniClass TitleBathroom Tissue Dispensers

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป