เผยแพร่สินค้าของคุณ
Tork PeakServe® Automatic Continuous™ Paper Hand Towel Dispenser White H5
Tork PeakServe® Automatic Continuous™ Paper Hand Towel Dispenser White H5
Tork PeakServe® Automatic Continuous™ Paper Hand Towel Dispenser White H5
Tork PeakServe® Automatic Continuous™ Paper Hand Towel Dispenser White H5
Tork PeakServe® Automatic Continuous™ Paper Hand Towel Dispenser White H5
    Tork-Essity-EU

    Tork PeakServe® Automatic Continuous™ Paper Hand Towel Dispenser White H5

    Tork PeakServe Automatic dispenser is the latest innovation designed for high-traffic washrooms where staff need to maximise cleaning time and maintain a good flow of people. It offers the longest battery lifetime* and dispenses in less than a second, time after time. Compatible with Tork PeakServe® Continuous™ Hand Towels, the system has a very high capacity of 1,230 towels. The compressed refills are fast to load, can be topped up at any time and are easy to store and transport, enabling staff to focus on cleaning, not refilling. *Compared to the Kimberly-Clark Icon and Kimberly-Clark Professional Electronic Rolled Hand Towel Dispenser 9960 which dispense 150,000 towels and the Katrin System Electronic Paper Towel Dispenser which dispenses 100 rolls per battery set (78,000 25.4 cm towels). Tork PeakServe Automatic dispenses at least 500,000 paper hand towels per battery set using refill article 100585.

    • One-at-a-time dispensing for reduced consumption and increased hygiene
    • Wall plug solution as alternative to battery use
    • Bundles can be topped up easily to avoid paper run-outs
    • Effortless cleaning and intuitive refilling saves time
    สเปคสินค้า

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.552504
    • Product familyElevation
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Hand wiping
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2025-10-27
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)645
    • กว้าง (มิลลิเมตร)379
    • ความลึก (มิลลิเมตร)100
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยสวีเดน
    • ผลิตโดยโปแลนด์
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)4.22
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - กล่องใส่กระดาษทิชชู่และเครื่องจ่ายสบู่

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป