เผยแพร่สินค้าของคุณ
Tork PeakServe® Continuous™ Hand Towel, Black
Tork PeakServe® Continuous™ Hand Towel, Black
Tork PeakServe® Continuous™ Hand Towel, Black
    Tork-Essity-EU

    Tork PeakServe® Continuous™ Hand Towel, Black

    Tork PeakServe®: the latest innovation designed for high-traffic washrooms where staff needs to maximize cleaning time and maintain a good flow of people. Compatible with Tork PeakServe® Continuous® hand towels, the system has a very high capacity of over 2100 towels, which can be dispensed quickly and without interruption to keep the flow. The compressed refills are fast to fill, can be topped up at any time and are easy to store and transport, enabling staff to focus on cleaning, not refilling. •Towels served in 3 seconds for a better washroom flow with no hold ups for guests •Compression means 250% more hand towels, preventing unexpected run outs* •Top up with hand towels when it suits you. More flexibility means more time to clean •Taking a towel is always smooth and easy with our patented Continuous hand towel system •With market leading capacity of over 2100 towels per dispenser, refilling time is cut * compared to Tork Universal refills and folded hand towel dispenser 552000
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.552508
    • Product familyElevation
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Hand Towel
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2020-04-15
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)730
    • กว้าง (มิลลิเมตร)370
    • ความลึก (มิลลิเมตร)101
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักPlastic
    • วัสดุรองPlastic
    • ออกเเบบโดยสวีเดน
    • ผลิตโดยโปแลนด์
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - กล่องใส่กระดาษทิชชู่และเครื่องจ่ายสบู่
    • IFC classificationObject
    • OmniClass Number23-21 43 15 13
    • OmniClass TitleBathroom Tissue Dispensers

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป